Elenco prodotti Custodie vuote con sportello apribile

Filtro

16 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Morsettiera - C PE A 300X400X200 - 0899365

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - C PE A 400X600X250 - 0899366

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - C PE A 120X200X100 - 0899369

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - C PE A 160X260X100 - 0899370

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - C PE A 160X340X100 - 0899371

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 341 mm x 163 mm x 101 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - C PE A 200X150X100 - 0899372

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 151 mm x 203 mm x 101 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - C PE A 200X200X170 - 0899373

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - C PE A 200X300X170 - 0899374

Morsettiera, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - W PE A 120X200X100 - 0899375

Morsettiera, con finestra di visualizzazione, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Tipo di chiusura: Porta

Morsettiera - W PE A 160X260X100 - 0899376

Morsettiera, con finestra di visualizzazione, Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Tipo di chiusura: Porta

16 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi