Elenco prodotti Accessori EVO

Filtro

12 risultati

Adattatore - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

Adattatore in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie EVO D, per connessioni a vite complete M25.

Adattatore - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

Adattatore in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie EVO D, per connessioni a vite complete Pg16.

Adattatore - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

Adattatore in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie EVO D, per connessioni a vite NPT 3/4".

Guarnizione profilata - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Guarnizione profilata per custodie base HEAVYCON EVO della versione B6, conduttiva

Guarnizione profilata - HC-B10-SP-CBK - 1411479

Guarnizione profilata per custodie base HEAVYCON EVO della versione B10, conduttiva

Guarnizione profilata - HC-B16-SP-CBK - 1411480

Guarnizione profilata per custodie base HEAVYCON EVO della versione B16, conduttiva

Guarnizione profilata - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Guarnizione profilata per custodie base HEAVYCON EVO della versione B24, conduttiva

Guarnizione piatta - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Guarnizione piatta di ricambio, per basi di montaggio HEAVYCON, HC-STA....AL, tipo B6, conduttiva

Guarnizione piatta - HC-B10-SG-CBK - 1411484

Guarnizione piatta di ricambio, per basi di montaggio HEAVYCON, HC-STA....AL, tipo B10, conduttiva

Guarnizione piatta - HC-B16-SG-CBK - 1411485

Guarnizione piatta di ricambio, per basi di montaggio HEAVYCON, HC-STA....AL, tipo B16, conduttiva

12 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi