Elenco prodotti Connessioni a vite per cavi EMC

Filtro

18 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Diametro cavo

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Diametro cavo



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 4 mm ... 6,5 mm, schermatura: sì, filettatura: M12 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 5 mm ... 9 mm, schermatura: sì, filettatura: M16 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 9 mm ... 13 mm, schermatura: sì, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 11 mm ... 16 mm, schermatura: sì, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 14 mm ... 21 mm, schermatura: sì, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 19 mm ... 27 mm, schermatura: sì, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - 1411193

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 24 mm ... 35 mm, schermatura: sì, filettatura: M50 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 1411194

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 32 mm ... 42 mm, schermatura: sì, filettatura: M63 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S - 1411195

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 3 mm ... 6,5 mm, schermatura: sì, filettatura: Pg7, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S - 1411196

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm, schermatura: sì, filettatura: Pg9, colore: argento, con O-ring

18 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi