Elenco prodotti Distributori

Filtro

14 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Ripartitori - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, montaggio 19", IP20, con 16 slot per inserti portacontatti con sistema Freenet

Adattatore - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, montaggio su guida di supporto, IP20, 1 slot, femmina/femmina, utilizzabile per fibra di vetro, multimode, PCF e fibre polimeriche

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Ripartitori, tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, collegamento: Connessione a vite (insieme all’elemento base), colore: grigio luce RAL 7035

Fascette fermacavo - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Fascette fermacavo, materiale di fissaggio per il passacavo di un modulo

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Ripartitori, tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, collegamento: Connessione a vite (insieme all’elemento base), misura custodia: 1, colore: grigio luce RAL 7035

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - 1409284

Campo di ripartizione, 19 pollici, 1 HE, con 5 staffe in metallo, tonalità simile a RAL 9005

Patch panel - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Patch panel, larghezza ridotta, ampio campo di temperatura, due connettori femmina RJ45, struttura 1:1, schermatura continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20

Patch panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti LSA (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper

Patch panel - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

Modulo Cable Sharing, due connettori femmina RJ45 con equipaggiamento Ethernet (uscita cavo in avanti) su 8 morsetti a molla, CAT5e, 10/100 MBit/s, montaggio su guida di supporto, IP20, a scelta schermatura verso la guida di supporto mediante Jumper

Patch panel - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti a vite (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper

14 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi