Elenco prodotti Connessioni di apparecchiature

Filtro

8 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Colore

Telaio da incasso - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Telaio da incasso VS-SC-RJ per transceiver della ditta AVAGO, tipo: AFBR 5978Z, grigio, IP65/67

Telaio da incasso - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, con sistema Freenet, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e giunto SC-RJ (per POF, PCF e GOF), senza viti di fissaggio

Telaio da incasso - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-pull, metallo, per transceiver, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio

Telaio da incasso - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-Pull, plastica, con sistema Freenet, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e giunto SC-RJ (per POF, PCF e GOF), senza viti di fissaggio

Telaio da incasso - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-pull, plastica, per transceiver, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio

Giunto per fibra ottica - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Giunto FO M12, duplex, indicato per tutte le fibre, con supporto per parete, grado di protezione IP65

Transceiver FO - SACFO-T-MNNA-M16-650-S - 1416716

Transceiver FO M12, duplex, lungh. onda 650 nm per 125 MBit/s, per fibra POF e PCF, per montaggio su circuito stampato, filettatura di fissaggio M16, con tappo, inclusa interfaccia I²C per il monitoraggio e la gestione del transceiver

Transceiver FO - SACFO-T-MNNA-M16-1300-S - 1416729

Transceiver FO M12, duplex, lungh. onda 1300 nm per 125 MBit/s, per fibra GOF, per montaggio su circuito stampato, filettatura di fissaggio M16, con tappo, inclusa interfaccia I²C per il monitoraggio e la gestione del transceiver

8 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591