Elenco prodotti Sistema di collegamento DC per il cablaggio sul campo

Filtro

11 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente di dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensione nominale

Connettori - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1100 V DC, corrente di dimensionamento: 40 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connettori - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1100 V DC, corrente di dimensionamento: 40 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: Maschio, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connettori - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente di dimensionamento: 40 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connettori - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente di dimensionamento: 40 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: Maschio, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connettori - PV-C4M-S 2,5-6 (-) - 1020775

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: Maschio, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connettori - PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 1020776

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribut. a Y fotovoltaico - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Distribut. a Y fotovoltaico, materiale custodia: PPE, colore: nero

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Distribut. a Y fotovoltaico - PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Distribut. a Y fotovoltaico, materiale custodia: PPE, colore: nero

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Set di adattatori per fotovoltaico - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Set di adattatori per fotovoltaico, tipo: Adattatore, materiale custodia: PPE, colore: nero, corrente di dimensionamento: 35 A, lunghezza cavo: 150. Collegare i connettori solo con connettori dello stesso produttore e dello stesso tipo. Per il collegamento osservare assolutamente le indicazioni sulla tensione nominale e sulla corrente nominale. È permesso il valore comune minimo.

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Connettore fotovoltaico - PV-C1M-C-HSG - 1050770

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Connettore fotovoltaico, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V, corrente di dimensionamento: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo contatti: Maschio, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
11 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591