Elenco prodotti Cavo di ricarica DC

Filtro

63 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (normativa o prescrizione) secondo il quale un prodotto è omologato o costruito, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cavo di ricarica DC - EV-T1L2CC-DC125A-6,6M1ASBK-ABB - 1627469

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 6,6 m, nero, diritto, Quantità di confezionamento separate per ABB (25 pz. ), Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK-ABB - 1627470

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 5 m, nero, diritto, Quantità di confezionamento separate per ABB (20 pz. ), Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-GBM4C-DC60A-5,0M16ESBK-ABB - 1627472

Cavo di ricarica DC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.3, 60 A / 750 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 5 m, nero, diritto, Guaina di protezione del cavo per ABB separato, quantità di imballaggio separate (15 pz. ), Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-GBM4C-DC60A-2,7M16ESBK-ABB - 1627375

Cavo di ricarica DC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.3, 60 A / 750 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 2,7 m, nero, diritto, Guaina di protezione del cavo per ABB separata, quantità di confezionamento separate per ABB (30 pz. ), Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-GBM4C-DC60A-2,7M16ESBK-ABB - 1622174

Cavo di ricarica DC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.3, 60 A / 750 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 2,5 m, nero, diritto, Guaina di protezione del cavo per ABB separata, Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-GBM4C-DC60A-3,2M16ESBK-ABB - 1623075

Cavo di ricarica DC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.3, 60 A / 750 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 3,2 m, nero, diritto, Guaina di protezione del cavo per ABB separata, Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-T1L2CC-DC125A-5,5M1ASBK01 - 1628122

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 5,5 m, nero, diritto, Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

Cavo di ricarica DC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.3, 125 A / 750 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 5,5 m, nero, diritto, Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-T1L2CC-DC125A-25,0FT1ASBK01 - 1628114

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 7,62 m, nero, diritto, Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Cavo di ricarica DC - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 10 m, nero, diritto, Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

63 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi