Standard di ricarica
Omologazione
Corrente di carica
Standard (normativa o prescrizione) secondo il quale un prodotto è omologato o costruito
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 2,5 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 4,5 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 5 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 10 m, nero, diritto, IMPORTANTE: la lunghezza del cavo supera la direttiva normativa di 10 m., piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 5 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 6 m, nero, diritto, IMPORTANTE: eventuale gestione cavi necessaria., piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 10 m, nero, diritto, IMPORTANTE: la lunghezza del cavo supera la direttiva normativa di 10 m., piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 3 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 1 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 4 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi