Elenco prodotti Supporti per display DCS

Filtro

26 risultati

Custodie per elettronica - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Custodia display 5,7" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, composta da due semigusci, quattro coperture frontali con viti

Custodie per elettronica - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Custodia display 5,7" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, per gruppo batterie, composta da due semigusci, con viti e contatti gruppo batterie

Custodie per elettronica - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Custodia display 5,7" grigio chiaro, composta da due semigusci con viti, finestra centrale. Frontale 1,1 mm incassato, superfici tastiera a destra e a sinistra incassate per installazione a parete

Custodie per elettronica - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Custodia display 5,7" grigio chiaro, composta da due semigusci, quattro coperture frontali con viti e contatti per gruppo batterie, finestra a sinistra. Frontale 1,1 mm incassato, superficie tastiera a destra incassata per gruppo batterie

Custodie per elettronica - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Custodia display 5,7" grigio chiaro, composta da due semigusci con viti, finestra a sinistra. Frontale 1,1 mm incassato, superficie tastiera a destra incassata per installazione a parete

Custodie per elettronica - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Custodia display 7" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, composta da due semigusci, quattro coperture frontali con viti

Custodie per elettronica - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Custodia display 7" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, per gruppo batterie, composta da due semigusci, con viti e contatti gruppo batterie

Custodie per elettronica - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Custodia display 15" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, composta da due semigusci con viti

Custodie per elettronica - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Custodia display 15" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, con feritoie di ventilazione, apertura per connessione lamiera angolare e alloggiamento VESA composta da due semigusci con viti

Custodie per elettronica - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Custodia display 15" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, con apertura per connessione lamiera angolare composta da due semigusci con viti

26 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi