Elenco prodotti Custodie D7

Filtro

49 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_COVER_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale custodia

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GLAND_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di custodia

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Tipo di custodia



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_CABLE_OUTLET_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di bloccaggio

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CABLE_OUTLETS_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Custodia - HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - 1424635

Custodia da incasso angolata D7, per bloccaggio a vite, Materiale: Pressofuso di zinco, Altezza: 41,5 mm, Connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

novità

Coperchio di protezione - HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 1424636

Coperchio di protezione D7, con bloccaggio a vite, Materiale: Pressofuso di zinco, Altezza: 28,5 mm, Connessione a vite per cavo: senza, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

novità

Custodia - HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - 1424637

Custodia da incasso diritta D7, Materiale: Pressofuso di zinco, Altezza: 24,3 mm, Connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

novità

Custodia - HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - 1424638

Custodia protettiva D7, con vite esagonale con intaglio, Materiale: Pressofuso di zinco, uscite cavi: 1, diritto, Altezza: 54,9 mm, Connessione a vite per cavo: senza, perno: no, 1x M20, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

novità

Custodia - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

Custodia protettiva D7, con vite esagonale con intaglio, Materiale: Pressofuso di zinco, uscite cavi: 1, diritto, Altezza: 60 mm, Connessione a vite per cavo: senza, perno: no, 1x M25, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

novità

Custodia - HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - 1424641

Custodia a zoccolo D7, Materiale: Pressofuso di zinco, uscite cavi: 1, laterali, Altezza: 41,5 mm, Connessione a vite per cavo: senza, perno: no, 1x M20, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

Custodia - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255

Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, Materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, Altezza: 77,6 mm, Connessione a vite per cavo: con, perno: no, 1x M20, Standard

Custodia - HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK - 1419256

Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, Materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, Altezza: 81,8 mm, Connessione a vite per cavo: con, perno: no, 1x M25, Standard

Custodia - HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - 1419257

Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, Materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, Altezza: 54,5 mm, Connessione a vite per cavo: con, perno: no, 1x M20, Standard

Custodia - HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - 1419258

Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, Materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, Altezza: 58 mm, Connessione a vite per cavo: con, perno: no, 1x M25, Standard

49 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi