Elenco prodotti Connettori per dati in rame

Filtro

1.195 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Connettore RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Connettori RJ45, IP20, CAT5e, 4 poli, VARAN con connessione rapida QUICKON, per conduttori a 1 filo e 7 fili AWG 26 ... 23, per diametro cavi 4,5 mm ... 8,0 mm, colore: grigio

Connettore RJ45 - VS-08-RJ45-Q - 1402420

Connettore RJ45, Grado di protezione: IP20, N. poli: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiale: PA 6.6, Collegamento: Connessione rapida IDC, Sezione di collegamento: AWG 26-24, Uscita cavo: diritto

Inserto portacontatti femmina RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5/BU - 1402606

Inserto portacontatti femmina RJ45 modulare (Keystone), CAT5e, 8 poli, schermato, femmina su femmina

Inserto portacontatti maschio RJ45 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione IDC, per cavetti AWG 27... 24, con fermacavi

Giunto RJ45 - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

Giunto RJ45, Grado di protezione: IP20, N. poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiale: Lega di rame, per telaio di montaggio VS-08 e Push-Pull

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

Connettore RJ45, Grado di protezione: IP20, N. poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiale: Pressofuso di zinco, Collegamento: Connessione rapida IDC, Sezione di collegamento: AWG 26-24, Uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

Connettore RJ45, Grado di protezione: IP20, N. poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiale: Pressofuso di zinco, Collegamento: Connessione rapida IDC, Sezione di collegamento: AWG 26-24, Uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Connettore RJ45, Grado di protezione: IP20, N. poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiale: Pressofuso di zinco, Collegamento: Connessione rapida IDC, Sezione di collegamento: AWG 26-24, Uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

Connettore RJ45, Grado di protezione: IP20, N. poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiale: Pressofuso di zinco, Collegamento: Connessione rapida IDC, Sezione di collegamento: AWG 26-24, Uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

Connettore RJ45, Grado di protezione: IP20, N. poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Materiale: Pressofuso di zinco, Collegamento: Connessione rapida IDC, Sezione di collegamento: AWG 26-24, Uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

1.195 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi