Elenco prodotti Cavi e connettori a spina

Filtro

61 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di segnale

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo del primo connettore sul cavo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo del secondo connettore sul cavo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 1,0-93C - 1423703

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 2,0-93C - 1423704

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 5,0-93C - 1423705

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/10,0-93C - 1423706

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 1,0-93C/M8MSD - 1423707

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 1 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 2,0-93C/M8MSD - 1423708

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 2 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 5,0-93C/M8MSD - 1423709

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 5 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/10,0-93C/M8MSD - 1423710

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 10 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 1,0-93C/R4AC - 1423711

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m

Cavo di rete - NBC-M8MSD/ 2,0-93C/R4AC - 1423712

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR/FRNC senza alogenati, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M8 / IP67, codifica: D, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 2 m

61 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi