Elenco prodotti Cavi e connettori a spina

Filtro

82 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di segnale

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo del primo connettore sul cavo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo del secondo connettore sul cavo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Categoria

Cavo di rete - NBC-MSD/ 1,0-93G/R4AC SCO - 1407561

Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, Codifica: D, su Maschio diritto RJ45 / IP20, Lungh. cavo: 1 m

Cavo di rete - NBC-MSD-R4AC SCO-EC/.../... - 1408599

Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, Codifica: D, su Maschio diritto RJ45 / IP20, Lungh. cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo di rete - NBC-FSD-R4AC SCO-EC/.../... - 1408589

Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Femmina diritto M12 SPEEDCON / IP67, Codifica: D, Lungh. cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo di rete - NBC-MRD SCO-EC/.../... - 1408596

Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio angolato M12 SPEEDCON / IP67, Codifica: D, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo di rete - NBC-93G/... - 1408541

In metri, Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7; SF/TQ), Colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, Lungh. cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)

Connettore - SACC-CC-4QO SH PN - 1414416

Connettore per linee, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4 poli, privo di alogenati, schermato, connessione a perforazione di isolante, materiale custodia: pressofuso di zinco, nichelato, diametro cavo esterno 5 mm ... 9,7 mm

Connettori - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

Connettori, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12, codifica D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Diametro esterno cavo 5 mm ... 9,7 mm

Cavo di rete - NBC-R4AC-EC4/.../... - 1411868

Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC, verde RAL 6018, Maschio diritto RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: ingresso libero (0,2 ... 100,0 m)

Cavo di rete - NBC-M 8MS/ 1,0-93B - 1407344

Cavo di rete, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M8 / IP67, Codifica: A, su estremità conduttore libera, Lungh. cavo: 1 m

Cavo di rete - NBC-M 8MS-R4AC/.../... - 1408717

Cavo di rete, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto M8 / IP67, Codifica: A, su Maschio diritto RJ45 / IP20, Lungh. cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

82 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi