Elenco prodotti – piastre passacavi

Filtro

11 risultati

novità

Piastre di ingresso - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 25, Lunghezza: 154 mm, Larghezza: 56 mm, Altezza: 20 mm, Diametro esterno conduttore: 3x 3 mm ... 6 mm , Colore: nero

Prezzo:
novità

Piastre di ingresso - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 27, Lunghezza: 154 mm, Larghezza: 56 mm, Altezza: 18,5 mm, Diametro esterno conduttore: 26x 3 mm ... 6 mm , Colore: nero

Prezzo:
novità

Piastre di ingresso - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 10, Lunghezza: 154 mm, Larghezza: 56 mm, Altezza: 20 mm, Diametro esterno conduttore: 6x 1 mm ... 8 mm , Colore: nero

Prezzo:

Piastre di ingresso - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 7, Lunghezza: 222 mm, Larghezza: 92 mm, Altezza: 52,5 mm, Diametro esterno conduttore: 1x 30 mm ... 60 mm , Colore: grigio

Piastre di ingresso - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 7, Lunghezza: 222 mm, Larghezza: 92 mm, Altezza: 52,5 mm, Diametro esterno conduttore: 1x 30 mm ... 60 mm , Colore: nero

Piastre di ingresso - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 27, Lunghezza: 222 mm, Larghezza: 92 mm, Altezza: 29,5 mm, Diametro esterno conduttore: 13x 10 mm ... 14 mm , Colore: grigio

Piastre di ingresso - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 27, Lunghezza: 222 mm, Larghezza: 92 mm, Altezza: 29,5 mm, Diametro esterno conduttore: 13x 10 mm ... 14 mm , Colore: nero

Piastre di ingresso - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 37, Lunghezza: 222 mm, Larghezza: 92 mm, Altezza: 29,5 mm, Diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm , Colore: grigio

Piastre di ingresso - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Piastre di ingresso, Numero dei conduttori: 37, Lunghezza: 222 mm, Larghezza: 92 mm, Altezza: 29,5 mm, Diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm , Colore: nero

Piastra di base - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Piastra di base, con guarnizione, per CES Multigates, con 1 apertura, incluse viti di fissaggio

11 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi