Elenco prodotti COM-Server

Filtro

32 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Seconda generazione FL COMSERVER BASIC..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta solo applicazioni TCP, UDP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente (PDF)

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variante con range di temperatura esteso (da - 40°C a 70°C). Per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta solo applicazioni TCP, UDP, incl. CD-ROM con software Com Port Redirector

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Seconda generazione FL COMSERVER UNI..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale 232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variante con range di temperatura esteso (da - 40°C a 70°C). Per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., per la conversione di un’interfaccia seriale RS-232/422/485 o USB da 54 Mbit/s Ethernet WLAN, supporta applicazioni TCP/UDP, incl. CD-ROM con software Com Port Redirector e documentazione utente (PDF).

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Seconda generazione FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), liberamente programmabile in linguaggio di programmazione BASIC, per la realizzazione di soluzioni particolari per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet. Incl. esempi, software di installazione e documentazione utente

Convertitore d’interfaccia - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Prima generazione FL COM SERVER RS-485, per la conversione di un'interfaccia seriale RS-485 a Ethernet incl. CD-ROM con driver, software di installazione e documentazione utente (PDF)

Convertitore d’interfaccia - FL COM SERVER RS232 - 2744490

Prima generazione FL COM SERVER RS-232, per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232 a Ethernet incl. CD-ROM con driver, software di installazione e documentazione utente (PDF)

Convertitore d’interfaccia - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Server unità seriali per la conversione dei dati seriali (RS-232/422/485) in dati Ethernet (RJ45). Supporta i protocolli TCP e UDP. È possibile scaricare software di reindirizzamento COM Port e driver Windows. Comprende una connessione RJ45 e una connessione D-SUB a 9 poli.

Convertitore d’interfaccia - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Server unità seriali per la conversione dei dati seriali (RS-232/422/485) in dati Ethernet (RJ45). Supporta i protocolli TCP e UDP. È possibile scaricare software di reindirizzamento COM Port e driver Windows. Comprende una connessione RJ45 e due connessioni D-SUB a 9 poli.

32 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi