Elenco prodotti Antenne e cavi per il mercato americano

Filtro

41 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda di frequenza

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Banda di frequenza



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP 55, guadagno 2 dBi, lineare verticale, RPSMA (maschio), impedenza 50 Ω

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP65, lunghezza 2 m, connessione MCX (maschio)

Antenna - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Antenna omnidirezionale 2dBi con piastra base e N (femmina) connessione per 900 MHz

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP65, guadagno 5 dBi, connessione N (femmina)

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP65, guadagno 7 dBi, connessione N (femmina)

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP65, guadagno 8 dBi, connessione N (femmina)

Antenna - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP65, lunghezza cavo 1,8 m, connessione RSMA (maschio)

Antenna - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Antenna omnidirezionale, 868/900 MHz, 2 dBi, polarizzazione lineare verticale, N (femmina), IP66

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Antenna direzionale, grado di protezione IP65, guadagno 5 dBi, lunghezza cavo 0,6 m, connessione N (femmina)

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Antenna direzionale, grado di protezione IP65, guadagno 8,5 dBi, lunghezza cavo 0,6 m, connessione N (femmina)

41 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi