Elenco prodotti Antenne e cavi per il mercato americano

Filtro

41 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda di frequenza

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Banda di frequenza



Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Antenna omnidirezionale, 900 MHz, guadagno: 2 dBi, polarizzazione: lineare, grado di protezione: IP55, connessione: RSMA (maschio)

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP65, lunghezza 2 m, connessione MCX (maschio)

Antenna - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Antenna omnidirezionale, 900 MHz, guadagno: 2 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h 360°, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare per montaggio a parete

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Antenna omnidirezionale, 900 MHz, guadagno: 5 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/28°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Antenna omnidirezionale, 900 MHz, guadagno: 7 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/30°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Antenna omnidirezionale, 900 MHz, guadagno: 8 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/15°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Antenna - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP65, lunghezza cavo 1,8 m, connessione RSMA (maschio)

Antenna - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Antenna omnidirezionale, 868 MHz / 900 MHz, guadagno: 2 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/50°, grado di protezione: IP66, connessione: N (femmina), per montaggio in armadio di comando (montaggio a parete opzionale)

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Antenna direzionale, 868 MHz / 900 MHz, guadagno: 5 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 168°/78°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Antenna - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Antenna direzionale, 868 MHz / 900 MHz, guadagno: 8,5 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 100°/62°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

41 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi