Elenco prodotti Antenne e cavi

Filtro

47 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda di frequenza

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Banda di frequenza



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenna - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antenna omnidirezionale, 868 MHz, 4 dBi, lineare verticale, N (femmina), angolo di apertura h/v 360°/30°, IP67, impermeabile, incl. supporto angolare e fascette per piloni per diametro 30 mm ... 45 mm, acciaio inox, omologazione ATEX & IECEx

Antenna - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antenna direzionale, 868 MHz, 3,5 dBi, polarizzazione circolare, N (femmina), IP67, incl. supporto angolare e fascette per piloni per diametro 25 mm ... 85 mm, acciaio inox, omologazione ATEX &IECEx

Antenna - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antenna GPS radiomobile combinata omnidirezionale, cavo antenna da 2 m con connettore circolare SMA (GSM/UMTS) e connettore circolare R-SMA (GPS)

Antenna - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antenna GSM-UMTS , omnidirezionale, cavo antenna da 2 m con connettore circolare SMA

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antenna radio mobile multiband con supporto angolare per montaggio esterno. Cavo antenna da 5 m con connettore circolare SMA

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, 2 dBi, lineare verticale, cavo da 1,5 m, MCX (maschio), IP65, impedenza 50 Ω

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Antenna direzionale, grado di protezione IP55, guadagno 8 dBi, lineare verticale, SMA (femmina), impedenza 50 Ohm, angolo di apertura h/v 75°/70°

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, 9 dBi, lineare verticale, N (femmina), IP65, impedenza 50 Ω

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antenna parabolica, grado di protezione IP65, guadagno 19 dBi, lineare verticale, connessione N (femmina), impedenza 50 Ω, angolo di apertura h/v 17°/11°

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antenna omnidirezionale, grado di protezione IP 55, guadagno 5 dBi, lineare verticale, SMA (maschio), impedenza 50 Ohm, angolo di apertura h/v 360°/45°

47 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi