Elenco prodotti Antenne e cavi

Filtro

47 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda di frequenza

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Banda di frequenza



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenna - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antenna omnidirezionale, 868 MHz, guadagno: 4 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/30°, grado di protezione: IP67, impermeabile, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni, omologazione ATEX e IECEx

Antenna - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antenna direzionale, 868 MHz, guadagno: 3,5 dBi, polarizzazione: circolare, angolo di apertura: h/v 135°/90°, grado di protezione: IP67, impermeabile, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni, omologazione ATEX e IECEx

Antenna - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antenna GPS radiomobile combinata omnidirezionale, cavo antenna da 2 m con connettore circolare SMA (GSM/UMTS) e connettore circolare R-SMA (GPS)

Antenna - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antenna GSM-UMTS , omnidirezionale, cavo antenna da 2 m con connettore circolare SMA

Antenna - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antenna radio mobile multiband con supporto angolare per montaggio esterno. Cavo antenna da 5 m con connettore circolare SMA

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, guadagno: 2 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/75°, grado di protezione: IP65, connessione: MCX (maschio), incl. cavo di connessione da 1,5-m e supporto angolare per il montaggio a parete

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Antenna direzionale, 2,4 GHz, guadagno: 8 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 75°/70°, grado di protezione: IP55, connessione: SMA (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, guadagno: 9 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/15°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antenna direzionale, 2,4 GHz, guadagno: 19 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 17°/11°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, guadagno: 5 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/45°, grado di protezione: IP55, connessione: SMA (maschio)

47 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi