Elenco prodotti Accessori per interruttori di protezione

Filtro

28 risultati

Elemento base - CB S-BE - 2905067

Elemento base saldato per il montaggio su c.s. per l'alloggiamento dell'interruttore di protezione CB TM... o CB E...

Ponticello - CB PT BRIDGE - 2801014

Ponticelli a innesto per il ponticellamento dei contatti 1 dopo 2 per elementi base CB

Ponticello - CB RC BRIDGE - 2801616

Ponticelli a innesto per il ponticellamento dei contatti 11 dopo 14 per elementi base CB

Custodia a zoccolo - TMCP SOCKET M - 0916589

Presa componibile, bipolare, per 2 interruttori di protezione unipolari

Piastra terminale - TMCP CONNECT LR - 0916592

Piastra terminale, lunghezza: 115 mm, larghezza: 6 mm, colore: nero

Ponticello - TMCP SB - 0916602

Ponticello segnale, a innesto, per il ponticellamento dei segnali in un punto di connessione libero nella presa TMCP SOCKET M

Parte in metallo - SPRING-LOCK - 0713009

Bloccaggio molla, per il bloccaggio meccanico in caso di montaggio sopra altezza d’uomo, unipolare

Ponticelli continui - FBST 21-PLC GY - 0901015

Ponticelli continui, lunghezza: 21 mm, colore: grigio

Ponticello a innesto - FBST 500 TMCP - 0916615

Ponticello a innesto, lunghezza: 500 mm, colore: color argento

Ponticelli continui - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Ponticelli continui, lunghezza: 500 mm, numero poli: 1, colore: grigio

28 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi