Elenco prodotti Accessori per controllori modulari

Filtro

108 risultati

novità

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con chiave di licenza per la comunicazione IEC 61850 e le librerie blocchi funzionali, ad es. per le funzionalità SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

novità

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con chiave di licenza per comunicazione IEC 61850

novità

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Memoria programmi e configurazione, a innesto, 2 GB, con codice di licenza e programma applicativo per la configurazione semplice e basata sul web e la messa in servizio di una soluzione SafetyBridge, con comunicazione tramite Modbus/TCP, PROFINET ed e-mail inclusa.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con chiave di licenza per webMi di atvise®

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 Gbyte con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali, ad es. per: funzionalità SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB con codice di licenza per applicazioni superiori (ad es. per la licenza OPC UA). È inclusa una licenza APPLIC A.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 Gbyte con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali, ad es. per: webMI di atvise®, SNMP, SQL, Wireless, Motion ecc.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GByte, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali base di navi e settore eolico.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701978

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GByte, con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali ampliate di navi e settore eolico.

108 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi