Elenco prodotti Accessori e pezzi di ricambio

Filtro

9 risultati

Regolatore di carico - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Regolatore di carico completamente automatico con funzioni elettroniche di protezione per impianti fotovoltaici con tensione di sistema di 24 V.

Modulo solare - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

Modulo solare da 12 V / 50 Wp, per l’impiego nel sistema solare RAD-SOL-SET-24-100 o RAD-SOL-SET-24-200. Per utilizzare il sistema solare sono necessari due o quattro moduli.

Batteria - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

Batteria solare a gel da 12 V / 40 Ah, per l’impiego nel sistema solare RAD-SOL-SET-24-100. Per utilizzare il sistema solare sono necessarie due batterie.

Accumulatore - RAD-SOL-BAT-12-84 - 5606947

Batteria solare, 12 V, 84 Ah, piombo gel

Batteria - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

Batteria solare a gel da 12 V / 100 Ah, per l'impiego nel sistema solare 200 Wp RAD-SOL-SET-24-200. Per utilizzare il sistema solare sono necessarie due batterie.

Lamiera in alluminio - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Lamiera in alluminio per chiudere le fenditure sul lato interno del quadro elettrico RAD-SOL-BOX-24V

Fascetta per piloni - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Fascetta per montaggio su piloni con diametro di 76 mm

Supporto per pannello solare - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Supporto per pannello solare per montaggio a parete o sul pilone di 4 pannelli solari RAD-SOL-PAN-12-50

Supporto per pannello solare - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Supporto per pannello solare per montaggio a parete o sul pilone di 2 pannelli solari RAD-SOL-PAN-12-50

9 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi