Elenco prodotti Accessori

Filtro

27 risultati

Lama di ricambio - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Lama di ricambio per pinza spelafili QUICK-WIREFOX

Accessori - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Blocca cavo, per pinza spelafili QUICK-WIREFOX 6

Copertura - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Rivestimento sostitutivo per CF-CRIMPHANDY

Clip di fissaggio - TF-PART BC-CLIP - 1212825

"Y" - Clip per il fissaggio dello strumento sulla scheda di sistema.

Clip di fissaggio - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Backcard TOOLFOX, scheda perforata per il fissaggio con fascette fermacavi (larghezza 2,5 mm o 3,6 mm)

Clip di fissaggio - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Backcard TOOLFOX, scheda di sistema per il montaggio con Y-Clip

Caricatore - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Caricatore di capocorda per CRIMPFOX 4 IN 1, per capocorda con collare isolante da 0,5 mm² ... 2,5 mm², con lunghezza 8 mm

Borsa a tracolla - FAME-BAG 260 - 3069520

Borsa a tracolla, per connettori FAME con una larghezza fino a 261 mm, lunghezza: 220 mm, larghezza: 290 mm, altezza: 115 mm, colore: nero

27 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi