Elenco prodotti Accessori

Filtro

5 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

Coperchio antipolvere - DC-B 6-CT-P - 1581078

Coperchio DUPLICON antipolvere da inserire a scatto, in poliammide (sovraverniciabile)

Supporto angolare - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, supporto angolare, costituito da una lamiera in acciaio da 3 mm, con fori

Guarnizione - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, guarnizione profilata per custodia impilabile, costituita da EPDM conduttivo

Guarnizione - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, guarnizione piatta per custodia da incasso, costituita da NBR conduttivo

Vite - T20-M4X12 - 1602410

Vite Torx M4 T20, lunghezza 12 mm, maschiante, costituita da acciaio ad alta resistenza, con protezione anticorrosione

5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi