Elenco prodotti accessori

Filtro

67 risultati

Coperchio di protezione - VC-SD1 - 1853670

Coperchio di protezione, Coperchio di protezione, tipo: VC1, materiale custodia: PA 6, colore: grigio

Coperchio di protezione - VC-SD2 - 1853683

Coperchio di protezione, Coperchio di protezione, tipo: VC2, materiale custodia: PA 6, colore: grigio

Coperchio di protezione - VC-SD3 - 1853696

Coperchio di protezione, Coperchio di protezione, tipo: VC3, materiale custodia: PA 6, colore: grigio

Coperchio di protezione - VC-SD4 - 1853706

Coperchio di protezione, Coperchio di protezione, tipo: VC4, materiale custodia: PA 6, colore: grigio

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 5 - 8

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 6,5 - 9,5

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, costituita da guarnizione in gomma con foro e una ghiera di serraggio, per custodia misura 1, cavo [mm] 7 - 10,5

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Connessione a vite parziale Pg16, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 1, cavo [mm] 9 - 13

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Connessione a vite parziale Pg21, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 2 - 4, cavo [mm] 7,5 - 10,5

Connessione a vite per cavo - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Connessione a vite parziale Pg21, in plastica, composta da gommino isolante con foro e serracavo, per custodia misura 2 - 4, cavo [mm] 9 - 13

67 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591