Elenco prodotti Accessori

Filtro

30 risultati

Copertura profilata - FBP-3/2 TR - 3069926

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 48,7 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/3 TR - 3069927

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 57,1 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/4 TR - 3069922

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 65 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/5 TR - 3069928

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 73,4 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/6 TR - 3069929

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 81,5 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/7 TR - 3069945

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 89,3 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/8 TR - 3069946

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 97,4 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/9 TR - 3069947

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 106 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/10 TR - 3069924

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 114 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

Copertura profilata - FBP-3/11 TR - 3069948

Copertura profilata, piombabile opzionalmente, Lunghezza: 122,3 mm, Larghezza: 74,1 mm, Altezza: 32 mm, Colore: trasparente

30 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi