Elenco prodotti Accessori

Filtro

1.618 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Blocchetto di supporto - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, passo: 200 mm, lunghezza: 97,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 51,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Blocchetto di supporto - AB-UTI 6/3 - 1037092

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, passo: 200 mm, lunghezza: 97,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 51,2 mm, numero poli: 1, colore: blu

Profilo di copertura - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

Profilo di copertura, larghezza: 54,5 mm, altezza: 10,5 mm, materiale: PC, lunghezza: 1000 mm, colore: trasparente

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16/S - 3214022

Blocchetto di supporto, lunghezza: 77,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 43,4 mm, colore: blu

Copertura - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti

Copertura - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti

Copertura - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti

Profilo di copertura - AP-BTO 1,25 - 3281125

Profilo di copertura, lunghezza: 46 mm, larghezza: 1000 mm, altezza: 9,8 mm, colore: trasparente

Profilo di copertura - AP-BTO 38 - 3281221

Profilo di copertura, larghezza: 81 mm, altezza: 10,5 mm, materiale: PC, lunghezza: 1000 mm, colore: trasparente

Profilo di copertura - AP-BTO 3,5 - 3281127

Profilo di copertura, lunghezza: 50 mm, larghezza: 1000 mm, altezza: 9,8 mm, colore: trasparente

1.618 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi