Elenco prodotti Accessori

Filtro

75 risultati

Connettore di prova - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Connettore di prova, numero poli: 1, larghezza: 9 mm, colore: rosso

Connettore di prova - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Connettore di prova, con resistenza integrata 100 mOhm, 3 W, numero poli: 1, larghezza: 9 mm, colore: rosso

Connettore di prova - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Connettore di prova, numero poli: 2, larghezza: 19,5 mm, colore: rosso

Connettore di prova - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Connettore di prova, numero poli: 3, larghezza: 27,7 mm, colore: rosso

Connettore di prova - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Connettore di prova, numero poli: 4, larghezza: 34,2 mm, colore: rosso

Connettore dummy - FBP-2/A7 - 3069497

Connettore dummy, Codifica VDE tipo A7, passo: 8,2 mm, lunghezza: 81 mm, larghezza: 71 mm, numero poli: 7, colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/A14 - 3069500

Connettore dummy, Codifica VDE tipo A14, passo: 8,2 mm, lunghezza: 81 mm, larghezza: 146,7 mm, numero poli: 14, colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/B7 - 3069498

Connettore dummy, Codifica VDE tipo B7, passo: 8,2 mm, lunghezza: 81 mm, larghezza: 71 mm, numero poli: 7, colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/B14 - 3069501

Connettore dummy, Codifica VDE tipo B14, passo: 8,2 mm, lunghezza: 81 mm, larghezza: 146,7 mm, numero poli: 14, colore: grigio

Connettore dummy - FBP-2/B19 - 3069503

Connettore dummy, Codifica VDE tipo B19, passo: 8,2 mm, lunghezza: 81 mm, larghezza: 187,5 mm, numero poli: 19, colore: grigio

75 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi