Elenco prodotti Accessori

Filtro

15 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Starter kit - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

Kit iniziale 1 PLC logic, composto da: modulo logico di base a innesto, otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A), cavo di programmazione Micro-USB, software LOGIC+ e prospetto "Guida all'avvio rapido di PLC logic"

Starter kit - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

Kit iniziale 2 PLC logic, composto da: modulo logico standalone a innesto, otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) e cavo di programmazione Micro-USB

novità

Starter kit - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

Kit iniziale 3 PLC logic, composto da: modulo logico standalone a innesto (SAM2), otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) e cavo di programmazione Micro-USB

Cavo di collegamento - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Cavo di connessione, per l'accoppiamento del controllo open loop con un PC per PC Worx e LOGIC+, USB A su micro USB B, lunghezza 2 m.

Modulo memoria - IFS-CONFSTICK - 2986122

Modulo memoria multifunzione per il sistema INTERFACE; consente una facile memorizzazione e protezione della configurazione.

Interfaccia dati - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante CANopen® a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-232 a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-485 a un comando open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/TCP a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

15 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi