Elenco prodotti Accessori

Filtro

26 risultati

Splitter antenna - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Ripartitore a 2 vie per segnali antenna (splitter antenna), connessione N (connettore femmina) alle due estremità superiori e connessione N (connettore femmina) all'estremità inferiore

Dispos. protez. contro le sovratensioni - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N maschio-femmina

Dispos. protez. contro le sovratensioni - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Connessione: Connettori SMA maschio-femmina

Dispos. protez. contro le sovratensioni - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N femmina-femmina

Adattatore - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adattatore per antenna per passacavo per armadio elettrico, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, grado di protezione: IP65, connessione: 2 x N (femmina)

Splitter antenna - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Ripartitore quadruplo per segnali antenna (splitter antenna), connessione SMA (femmina) alle 4 estremità superiori e SMA (maschio) all'estremità inferiore

Adattatore - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adattatore per antenna, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, connessione: RSMA (maschio) -> SMA (femmina)

Adattatore - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adattatore per antenna per passacavo per armadio elettrico, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, connessione: 2 x SMA (femmina)

Nastro di protezione - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Nastro di protez. contro le intemperie autovulcanizzante per la protez. esterna di adattatori, collegamenti dei cavi, ecc., lungh. nastro 3 m

Materiale per il montaggio - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Materiale per il montaggio a parete per antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici

26 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi