Produktliste Zubehör

Filtro

10 risultati

Fusibile - IBS FUSE 10X38/16AGR - 2734073

Fusibili per modulo elettronico ME-VFD (Midget/ 10,3 x 38)

Set connettori - IBS MLR PLSET 2-8A-F - 2836557

Set di connettori per versioni in acciaio inox costituita da connettore e staffa schermata

Set connettori - IBS ELR PLSET 2-3A - 2836816

Set connettori per versioni in lamina d'acciaio, composto da: connettori, attacchi a vite Pg, staffa schermata e tappo per passacavo inutilizzati, cappucci di protezione per attacchi sensore inutilizzati

Set connettori - IBS FO VFD PLSET - 2734659

Set connettori per versioni in lamina d'acciaio, composto da: connettori, connessioni a vite Pg e tappi ciechi per passacavi inutilizzati, cappucci di protezione per connessioni sensore inutilizzate, connettore FSMA

Fusibile - IBS FUSE 6,3X32/10AT - 2722690

Fusibili per modulo elettronico ME-VFD (Midget/ 6,3 x 32), 10 AT

Fusibile - IBS FUSE 10X38/20AGL - 2734303

Fusibili per elettronica modulare ME-MLR 2-8A

Base custodia - IBS IP 400 MBH/FUSE - 2734264

Base custodia con portafusibili, grado di protezione IP54

Base custodia - IBS IP 400 MBH/INST - 2734947

Base custodia per montaggio su guida, grado di protezione IP54

Disp. di gestione - IBS HVO/M12 - 2837006

Dispositivo di gestione locale per motor starter INTERBUS e regolatore di velocità INTERBUS con grado di protezione IP54

Disp. di gestione - IBS HVO - 2836052

Dispositivo di gestione locale, per i moduli di potenza Inline

10 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi