Elenco prodotti Sistema di collegamento AC

Filtro

50 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Connettore per apparecchi posteriore - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Connettore per apparecchi PRC, nero, 3 poli, 690 V (IEC 61984), 32 A, connessione a crimpare, 4,0 mm² con lunghezza cavo 150 mm, capocorda montato con collare di isolamento

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Portacontatti PRC senza contatti, nero, 3 poli, 690 V / 35 A, per contatti a crimpare da 2,5 mm² ... 6 mm²

Connettori - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 12 mm ... 16 mm.

Connettori - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 16 mm ... 21 mm.

Connettori - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 8 mm ... 12 mm.

Connettori - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connettore PRC, nero, 3 poli, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con connessione a vite per cavi con diametro esterno 8 mm ... 21 mm.

Cappuccio di protezione - PRC COVER M - 1409237

Cappuccio di protezione per connettori per apparecchiature PRC da 3 e 5 poli

50 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi