Elenco prodotti Controllori per la ricarica in AC

Filtro

16 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Controllo dei carichi AC - EM-CP-PP-ETH - 2902802

EV Charge Control serve per caricare i veicoli elettrici su reti trifase a corrente alternata secondo IEC 61851-1 modalità 3. Sono integrate tutte le funzioni di comando necessarie. Sono disponibili funzioni aggiuntive per diverse applicazioni di ricarica.

Modulo di controllo delle tensioni - EM-EV-CLR-12V - 2903246

L'EV Charge Lock Release monitora la tensione di esercizio 12 V dell'attuatore elettromotorizzato di un bloccaggio, guida i segnali di bloccaggio e sbloccaggio e fornisce un impulso di sbloccaggio all'attuatore quando manca la tensione di esercizio.

novità

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Controllore per la ricarica di livello 2 conforme a SAE J1772 per la ricarica di veicoli elettrici con interruttori di potenza integrati come soluzione single board.

novità

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Controllore per la ricarica di livello 2 conforme a SAE J1772 per la ricarica di veicoli elettrici con interruttori di potenza integrati come soluzione single board per il montaggio su guide DIN.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con custodia per montaggio su guida è progettato per caricare i veicoli elettrici su reti trifase a corrente alternata secondo IEC 61851-1 modalità 3. Tutte le funzioni di carico, le numerose impostazioni di configurazione e il controllo bloccaggio sono già integrati.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per il carico di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3. Tutte le funzioni di carico, le numerose impostazioni di configurazione e il controllo bloccaggio sono già integrati.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS con custodia per montaggio su guida è progettato per il carico di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC61851-1, modalità 3, ottimizzato stazioni di ricarica con connettori di ricarica per veicoli collegati in modo fisso. Tutte le funzioni di carico e le numerose impostazioni di configurazione sono già integrate.

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Il controllo di carica EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per la ricarica di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3 e ottimizzato per le stazioni di ricarica dei veicoli con connettore fisso. Tutte le funzioni di carica e le numerose impostazioni di configurazione sono già integrate.

novità

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Il controllo di carica EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per la ricarica di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3 e ottimizzato per le stazioni di ricarica dei veicoli con connettore fisso. Tutte le funzioni di carica e le numerose impostazioni di configurazione sono già integrate.

novità

Controllo dei carichi AC - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Il controllo dei carichi EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB come circuito stampato è progettato per il carico di veicoli elettrici su reti trifase di corrente alternata secondo IEC 61851-1, modalità 3. Tutte le funzioni di carico, le numerose impostazioni di configurazione e il controllo bloccaggio sono già integrati.

16 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi