Elenco prodotti Prese per l'infrastruttura di ricarica in AC

Filtro

36 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (normativa o prescrizione) secondo il quale un prodotto è omologato o costruito, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1 - 1007349

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 5 m, Montaggio sulla parete posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Lunghezza cavi su specifica del cliente, capicorda montati, siglatura supplementare dei cavi dell'attuatore di bloccaggio

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-GBM3SE12-1AC32A-E10T-NARI - 1627954

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Con misurazione della temperatura con sensori Pt 1000

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T-Z - 1628399

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore, Con misurazione della temperatura con sensori Pt 1000

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di estrazione e inserimento ottimizzate

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di estrazione e inserimento ottimizzate

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di estrazione e inserimento ottimizzate

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore, Forze di estrazione e inserimento ottimizzate

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Connessione a vite del coperchio di protezione lato anteriore

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete posteriore, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 0,7 m, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, Collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

36 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi