Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori circolari angolati M23

21.10.2016

Connettori circolari angolati M23 per la trasmissione di segnali  

M23 ADVANCE: connettori circolari angolati M23 per la trasmissione di segnali

Phoenix Contact completa la sua gamma di connettori circolari confezionabili nel formato M23.

I nuovi connettori angolati M23 ADVANCE per la trasmissione di segnali sono provvisti di grado di protezione IP 65/67 e dispongono di una protezione EMC universale. I connettori per cavi sono disponibili, in via opzionale, con il bloccaggio rapido SPEEDCON e sono ideali per un pratico cablaggio sul campo in ambiente industriale. I connettori con contatti maschio e femmina, con un numero di poli da 6 fino a 19, sono compatibili con i connettori per segnali M23 esistenti e possono essere utilizzati con numerosi connettori per apparecchi. Il collegamento può avvenire, a scelta, mediante saldatura o crimpatura. In funzione del numero di poli, i connettori per cavi sono adatti per correnti fino a 20 A e tensioni fino a 300 V.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591