Vai alla sintesi delle attualità

Connettori industriali della serie D7 per applicazioni ferroviarie

27.04.2017

Custodie HEAVYCON D7 HPR e inserti portacontatti con connessione a crimpare  

Connettori industriali della serie D7 per applicazioni ferroviarie

Le nuove custodie HEAVYCON D7 di Phoenix Contact sono state ottimizzate per le applicazioni ferroviarie. Le compatte custodie HPR consentono la trasmissione di segnali e di potenza in spazi ridotti.

Le custodie sono realizzate in pressofuso di zinco resistente alla corrosione e con rivestimento contro polveri. La tenuta è affidabile fino al grado di protezione IP68, anche in applicazioni estreme. Il bloccaggio a vite garantisce un'affidabile resistenza a vibrazioni e urti. Le superfici e le guarnizioni NBR delle custodie sono elettricamente conduttive. In combinazione con passacavi schermati, offrono un'affidabile protezione EMC. Le custodie sono testate a norma IEC 61373 e EN 50155. I robusti inserti portacontatti con connessione a crimpare sono resistenti alle vibrazioni, le versioni a due e a tre poli completano la gamma di prodotti. Gli inserti quadrati sono indicati per applicazioni fino a 40 A e 400 V.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi