Vai alla sintesi delle attualità

Automazione semplice con IEC 61850

09.05.2017

Controllore Axiocontrol AXC 1050  

Resistente controllore Axiocontrol AXC 1050

Per un'automazione efficiente e conforme alle norme nel settore energetico è ora disponibile il controllore Axiocontrol di Phoenix Contact.

Il controllore provvede a standardizzare i dati provenienti dal campo con la norma 61850 e a trasmetterli alla sala di controllo tramite GOOSE o MMS. Il sistema di automazione offre prestazioni elevate ed è semplice da utilizzare, è inoltre idoneo per essere utilizzato in condizioni industriali critiche. Con la licenza sulla scheda SD è possibile attivare il protocollo di comunicazione, permettendo così in poco tempo lo sviluppo di interfacce conformi a IEC 61850. La progettazione del controllore e quella delle funzioni IEC 61850 sono indipendenti tra loro. L'utente può programmare i dati per IEC 61850 e utilizzare separatamente i linguaggi standard del software di automazione PC Worx per regolare la soluzione di controllo alla propria applicazione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591