Vai alla sintesi delle attualità

Micromorsetti compatti con connessione Push-in

17.07.2017

Micromorsetti MP 1,5  

Micromorsetti compatti con connessione Push-in

Per un comodo cablaggio e un flessibile montaggio in spazi ridotti, Phoenix Contact offre i nuovi micromorsetti MP 1,5 con connessione Push-in per guida DIN NS 15.

Al giorno d'oggi, bisogna tenere sempre più conto della crescente miniaturizzazione nella realizzazione di quadri elettrici, impianti di distribuzione e macchine. Le dimensioni delle connessioni vanno da 0,14 mm² a 1,5 mm². In particolare, per l'installazione in edifici, sono disponibili compatti blocchi di ripartizione del potenziale senza guida DIN, progettati a norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. In particolare, per l'installazione in edifici, sono disponibili compatti blocchi di ripartizione del potenziale senza guida DIN, progettati a norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. È inoltre possibile siglare ogni punto di connessione con strisce di siglatura autoadesive per un cablaggio chiaro.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591