Vai alla sintesi delle attualità

La soluzione per monitorare e controllare i grandi impianti fotovoltaici

06.07.2016

Sistema per il controllo delle matrici fotovoltaiche  

Array Control - sistema per il controllo efficiente di grandi impianti fotovoltaici

Il sistema per il controllo delle matrici fotovoltaiche di Phoenix Contact supporta i gestori e i progettisti degli impianti nella gestione efficiente di grandi parchi fotovoltaici.

Un impianto solare comprende una serie di cassette di connessione per il generatore, inverter e altri componenti per il monitoraggio, come sensori di riferimento, stazioni meteo o misuratori di energia. Per gestire l'enorme mole di dati, il parco fotovoltaico viene suddiviso in segmenti, le cosiddette matrici. Una combinazione di apparecchiature elettroniche registra i dati misurati nelle singole matrici, secondo un modello unitario, e li inoltra alla sala di controllo centrale. I blocchi funzionali pre-programmati facilitano l'integrazione dei singoli componenti all'interno del sistema per il controllo delle matrici fotovoltaiche In caso di sovraccarico della rete, interviene l'inverter riducendo la potenza.In caso di sovraccarico della rete, interviene l'invertitore per la riduzione della potenza. Inoltre, il sistema assolve varie funzioni di diagnosi, come in caso di riduzione della potenza all'interno di una stringa.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591