Vai alla sintesi delle attualità

Due nuove soluzioni per il collegamento del generatore

06.07.2016

Sistema di collegamento del generatore  

Collegamento del generatore fino a 1500 Volt

Phoenix Contact offre soluzioni innovative per impianti fotovoltaici: il sistema per il collegamento del generatore (GAK) per tensioni da 1500 V è stato progettato appositamente per impianti con tensioni fino a 1500 V.

Consente la raccolta e la distribuzione di correnti all'interno della stringa, oltre alla protezione contro le pericolose correnti atmosferiche e le sovratensioni per tecnologie da 1500 V. I componenti sviluppati appositamente per questa tecnologia sono collocati in un GAK intelligente, realizzato su misura per le singole esigenze.I componenti sviluppati appositamente per questa tecnologia sono collocati in un GAK intelligente, realizzato su misura per le singole esigenze individuali. Il sistema per il collegamento del generatore compatto, con fusibile esterno alle stringhe, dispone di un alimentatore integrato. Questa disposizione permette un design compatto, uno sviluppo della temperatura molto basso all'interno della scatola di comando e un funzionamento in condizioni ambientali estreme. Il sistema di monitoraggio con l'inverter DC/DC integrato viene alimentato direttamente dalla tensione di sistema dell'impianto. Con la versione compatta possono essere ridotti notevolmente i costi di montaggio e di installazione. I fusibili esterni alla stringa possono essere sostituiti rapidamente e facilmente senza l'utilizzo di utensili particolari, grazie alla tecnologia di connessione a molla. Inoltre, il sistema compatto GAK svolge la funzione di raccolta e distribuzione delle correnti di stringa, la protezione dai danni causati dalle sovratensioni e il monitoraggio delle prestazioni dell'impianto.Inoltre, il GAK compatto svolge la funzione di raccolta e distribuzione delle correnti di stringa, la protezione dai danni causati dalle sovratensioni e il monitoraggio delle prestazioni dell'impianto.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi