Vai alla sintesi delle attualità

Nuove varianti degli interruttori di protezione elettronici

09.11.2018

PTCB ponticellati con le morsettiere CLIPLINE complete  

PTCB ponticellati con le morsettiere CLIPLINE complete

Gli interruttori elettronici monocanale sono integrati da due ulteriori varianti. I nuovi prodotti hanno correnti nominali fisse 1 e 8 A.

La gamma di prodotti comprende ora sei dispositivi con valori di corrente nominale fissa (1, 2, 3, 4, 6 e 8 A). Inoltre, sono disponibili anche varianti con valori nominali di corrente regolabili tra 1-3 A, 1-4 A e 1-8 A. I prodotti sono regolabili in passi da 1 A.

Con una larghezza di soli 6 mm, gli interruttori di protezione elettronici monocanale PTCB sono molto compatti, garantendovi una protezione affidabile anche in spazi ridotti. Grazie alla possibilità di ponticellamento al sistema completo di morsettiere CLIPLINE complete, la semplice distribuzione del potenziale può essere implementata rapidamente anche con i nuovi dispositivi. Utilizzate le morsettiere e gli accessori standard e non avrete bisogno di qualificare nuovi materiali. Le applicazioni esistenti possono essere integrate in modo rapido e semplice.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591