Vai alla sintesi delle attualità

Misurazione, comunicazione e calcolo dei dati energetici

20.02.2019

Rilevatore dellenergia MID EMpro  

Misurazione, comunicazione e calcolo del consumo con i contatori di energia EMpro MID

I nuovi rilevatori dell'energia MID della serie EMpro sono utilizzati per il calcolo dei centri di costo.

Con i dispositivi di misurazione registrate i parametri elettrici più importanti e li comunicate, tramite interfacce standard, a sistemi di controllo di livello superiore. Le varianti di prodotto per la misurazione della corrente diretta consentono di risparmiare tempo e denaro.

I contatori di energia sono testati secondo la direttiva europea MID "Measuring Instruments Directive", che vi consente di calcolare il consumo energetico misurato tramite i centri di costo. I dispositivi di misurazione misurano corrente, tensione, potenza ed energia. Per le correnti elevate sono disponibili varianti con ingresso di misurazione per trasformatori di corrente. Le correnti fino a 80 A possono essere rilevate rapidamente e direttamente attraverso i modelli con i trasformatori di corrente interni. La tensione viene misurata direttamente su tutti i contatori di energia. Ulteriori parametri vengono calcolati nel processore e resi disponibili tramite le interfacce. La comunicazione con i sistemi di controllo di livello superiore avviene tramite interfaccia Mbus, Modbus/RTU o Modbus/TCP. Inoltre, tutti i dispositivi hanno un'uscita S0. Con una larghezza di soli 72 mm, i prodotti consentono di risparmiare molto spazio nel quadro elettrico.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591