Vai alla sintesi delle attualità

I Panel PC Valueline hanno ottenuto il German Design Award

04.04.2017

I Panel PC Valueline ottengono il German Design Award  

Premiati con il German Design Award

La nuova generazione di Panel PC Valueline è stata premiata con il prestigioso German Design Award.

La serie di Panel PC ha convinto la giuria internazionale grazie al suo design moderno e alle tecnologie performanti. I Panel PC permettono di realizzare, in modo affidabile, tutti i processi di comando e di monitoraggio all'interno dell'impianto. I dispositivi con schermo multitouch sono adatti per essere montati nella parte anteriore del quadro elettrico, esaltando la perfetta combinazione della più potente tecnologia informatica con un design moderno. L'utente può selezionare tra diverse classi di potenza e dimensioni dei display da 7,0 e 21,5 pollici. I PC industriali sono senza ventola e senza parti mobili, questo rende gli apparecchi completamente sicuri e resistenti.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi