Vai alla sintesi delle attualità

www.siglaturaecochic.it

11.12.2014

www.siglaturaecochic.it  

www.siglaturaecochic.it

Scopri il sito interamente dedicato al mondo della siglatura

Vai su www.siglaturaecochic.it e consulta le informazioni e gli aggiornamenti sul mondo della marcatura industriale di Phoenix Contact. Il  sito rappresenta un utilissimo strumento per tutti coloro che utilizzano o vogliono approfondire le proprie conoscenze di siglatura. All’interno del sito è dunque possibile trovare tutte le informazioni utili sul tema, organizzate in modo da rendere agevole ed immediata la navigazione.

Accanto ad una panoramica completa e dettagliata dei prodotti, una nutrita sezione di videotutorial supporta l’utente nelle fasi di installazione, setup e primo utilizzo dei dispositivi.

Ampio spazio è dedicato inoltre alla documentazione tecnica, categorizzata in base al prodotto di riferimento per rendere agevole la consultazione ed il download.

La sezione supporto e assistenza, infine, non si limita a presentare tutti i riferimenti a cui rivolgersi in caso di difficoltà, come ad esempio il numero verde dedicato 800.942.699, ma comprende anche una serie di F.A.Q. utili per fornire in modo immediato indicazioni circa i principali dubbi che potrebbero sorgere durante l’utilizzo dei sistemi di marcatura.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi