Vai alla sintesi delle attualità

Grazie alla flessibilità del sistema di installazione, il collegamento dei conduttori in campo è più rapido

27.01.2017

Sistema di installazione QPD  

Semplice e pratico sistema di installazione QPD

In ambienti critici la distribuzione dell'energia deve comunque essere sicura, il sistema di installazione QPD di Phoenix Contact è l'affidabile soluzione per la distribuzione dell'energia in grado di soddisfare le particolari esigenze di questi ambiti applicativi.

L'installazione è facile, rapida e flessibile. Il risparmio di tempo in campo può arrivare all'80%. Grazie alla pratica connessione a perforazione di isolante IDC è possibile collegare cavi fino a 5 x 6,0 mm², senza utensili speciali. Potrete trasmettere senza problemi tensioni fino a 690 V e correnti fino a 40 A. Grazie all'elevato grado di protezione IP68/IP69K il sistema di installazione garantisce un collegamento sicuro e resistente, anche in ambienti critici. La gamma di prodotti del sistema di installazione QPD comprende connettori, distributori ad H e T, e passaparete. In questo modo, il sistema di installazione personalizzato può essere implementato fino al punto in cui è necessario.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi