Vai alla sintesi delle attualità

Servizio di consulenza e supporto integrato nel software di gestione

10.10.2017

FL MGUARD DM UNLIMITED  

mGuard Device Manager, ora anche con supporto per la messa in servizio

Il software di gestione mGuard Device Manager consente la configurazione e l'amministrazione centralizzata di tutte le impostazioni relative alla sicurezza della gamma di prodotti mGuard.

Installazioni ampiamente distribuite con migliaia di sistemi vengono implementate in modo rapido ed efficiente. A partire dalla versione 1.7 del pacchetto prodotto è integrato un nuovo servizio di consulenza e supporto. Per la prima messa in servizio, i clienti ricevono l'assistenza mediante accesso da remoto da parte di un collaboratore Phoenix Contact.Queste novità sono implementate con l'emissione della nuova release di mGuard Device Manager Version 1.7 e delle versioni firmware 8.3 e 8.4 di mGuard. Siamo sempre vicini al cliente in modo da garantire una buona assistenza e un supporto costante.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591