Vai alla sintesi delle attualità

Custodie per connettori industriali dal design compatto

22.06.2017

Custodie HEAVYCON STANDARD  

Custodie per connettori industriali dal design compatto

Le nuove custodie HEAVYCON STANDARD nelle grandezze D15, D25 e D50 proteggono le interfacce, anche in un design particolarmente compatto.

Sono realizzate in pregiato alluminio pressofuso resistente alla corrosione e sono a tenuta ermetica fino al grado di protezione IP67. Grazie alle superfici e alle guarnizioni elettricamente conduttive sono idonee anche per le applicazioni EMC. L'installazione delle custodie è un'operazione semplice e rapida. Grazie al montaggio ad innesto sono completamente compatibili con lo standard industriale. Tutti gli inserti portacontatti delle serie A10 e A16 possono essere installati nelle nuove custodie. Le custodie D50 con staffe trasversali contengono due inserti adiacenti. 


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni