Phoenix Contact presenta le nuove custodie per l'elettronica, specifiche per sistemi embedded.
Grazie alle pareti laterali rimovibili, le custodie per l'elettronica universali UCS consentono di realizzare soluzioni modulari per l'elettronica con altezze da 47 mm e 67 mm. Le custodie con grado di protezione IP40 proteggono circuiti stampati standard e personalizzati dagli influssi esterni in modo affidabile. Le custodie orientate al design possono essere utilizzate come custodie da tavolo, a parete o montabili su guida DIN. Le custodie per l'elettronica sono realizzate in policarbonato (UL V0) e sono adatte per un ampio range di temperature, da -40 °C a +85 °C. La struttura modulare con componenti liberamente combinabili permette di ridurre i costi logistici e consente la facile integrazione di interfacce su misura per la trasmissione di segnali, dati e potenza.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi