Vai alla sintesi delle attualità

Switch Managed per quadri elettrici sottili

29.11.2019

Switch Managed con 8 e 16 porte  

Switch Managed con custodia in metallo sottile

La gamma di prodotti degli Switch Managed di Phoenix Contact comprende ora anche varianti in custodie metalliche con porta in uscita verso il basso per l'utilizzo in quadri elettrici piatti.

Gli Switch Managed della serie 2400/2500 offrono una grande varietà di funzioni, versioni e omologazioni per le applicazioni di automazione.

Con le funzioni Profinet e le varianti preconfigurate di Profinet, sono adatti anche per l'uso in reti Profinet di classe B. Gli Switch possono essere facilmente configurati tramite gestione basata sul web, pulsante Mode, scheda SD, SNMP, CLI o Profinet. Un gran numero di protocolli di ridondanza supportati, come RSTP, MRP o LACP, consentono la costruzione di reti a prova di guasto. Numerose funzioni di sicurezza forniscono inoltre la protezione contro l'accesso non autorizzato al dispositivo e la comunicazione dei dati. 


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi