Vai alla sintesi delle attualità

Robuste prese base con ganci a saldare

15.08.2016

Robuste prese base con ganci a saldare  

Per una maggiore stabilità: prese base PC 5 con ganci a saldare

Phoenix Contact lancia sul mercato le nuove prese base per connettori per circuiti stampati della serie PC 5.

Le prese base con passo da 7,62 mm sono dotate di flangia laterale con ganci a saldare nella parte inferiore Grazie a questi ganci a saldare è possibile evitare inserzioni errate e realizzare una saldatura particolarmente stabile della presa base. La serie PC 5 si adatta quindi in modo ottimale alle applicazioni con elevate sollecitazioni meccaniche. Le prese base sono progettate per correnti fino a 41 A e tensioni fino a 630 V (UL: 300 V). Le versioni da due fino a sei poli sono adatte per tutti i connettori della serie PC 5, con o senza sistema di bloccaggio Click and Lock. Per un collegamento sicuro e pratico sono disponibili spine con connessione a vite o a molla.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi